ハードウェア
5 ハードウェア提供
-
評価/開発ボードおよびシステム
Evaluation Kit - MM9Z1J638, Battery Sensor with CAN/LIN注目
-
リファレンス設計
MM9Z1_638 - 4-Cell Lithium Battery
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® MM9Z1_638 is a fully integrated battery monitoring device, featuring:
部品番号: MM9Z1I638BM2EP, MM9Z1J638BM2EP.
Battery management systems (BMS) solutions for automotive and industrial applications including 12 V, 48 V, high-voltage and battery pack monitoring applications.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
5 ハードウェア提供
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング