8-Bit I²C-Bus LED Dimmer

製品画像を見る

製品詳細

ブロック図

図を選択する。:

PCA9531 Block Diagram

PCA9531 Block Diagram

Block diagram: PCA9531BS, PCA9531D, PCA9531PW

Features

  • Eight LED drivers (on, off, flashing at a programmable rate)
  • Two selectable, fully programmable blink rates (frequency and duty cycle) between 0.59 Hz and 152 Hz (1.69 second and 6.58 milliseconds)
  • 256 brightness steps
  • Input/outputs not used as LED drivers can be used as regular GPIOs
  • Internal oscillator requires no external components
  • I²C-bus interface logic compatible with SMBus
  • Internal power-on reset
  • Noise filter on SCL/SDA inputs
  • Active LOW reset input
  • Eight open-drain outputs directly drive LEDs to 25 mA
  • Edge rate control on outputs
  • No glitch on power-up
  • Supports hot insertion
  • Low standby current
  • Operating power supply voltage range of 2.3 V to 5.5 V
  • 0 Hz to 400 kHz clock frequency
  • ESD protection exceeds 2000 V HBM per JESD22-A114, 150 V MM per JESD22-A115 and 1000 V CDM per JESD22-C101
  • Latch-up testing is done to JEDEC Standard JESD78 which exceeds 100 mA
  • Packages offered: SO16, TSSOP16, HVQFN16

部品番号: PCA9531BS, PCA9531D, PCA9531PW.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 22 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ハードウェア

2 ハードウェア提供

サポート

お困りのことは何ですか??