お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® MC33879 device is an 8-output hardware configurable, high side/low side switch with 16-bit serial input control using the serial peripheral interface (SPI).
部品番号: MC33879APEK, MC33879BPEK, MC33879TEK.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ハードウェア提供
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.