Evaluation Kit for MC08XS6421 Quad High Side Switch

KIT08XS6421EKEVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

ハイサイド・スイッチ

Features

Evaluation Module Features

  • This evaluation board consists of an MC08XS6421 IC in a 32-pin SOIC-EP with exposed pads.
  • This board can control
    • Four separate 28 W bulbs
    • Two separate 55 W HID ballasts
    • Four separate LED modules
    • Four separate loads of other types
  • Device can be driven by the 16-bit SPI using KITUSBSPI with SPIGen software or with direct input signals in Fail-safe mode operation. It also offers the possibility to apply an external clock in order to drive outputs in PWM operation.

MC08XS6421 Features

  • Dual 8.0 mOhm and dual 21 mOhm high side switches with high transient current capability
  • 16-bit 5.0 MHz SPI control of overcurrent profiles, channel control including PWM duty-cycles, output-ON and -OFF OpenLoad detections, thermal shut-down and prewarning, and fault reporting
  • Output current monitoring with programmable synchronization signal and battery voltage feedback
  • Limp Home mode
  • External smart power switch control
  • 6.0 to 28 V operating voltage
  • -16 V reverse polarity and ground disconnect protections
  • Compatible PCB foot print and SPI software driver among the family

購入オプション

KIT08XS6421EKEVB-Image

クリックして展開

  • KIT08XS6421EKEVB

  • Evaluation Kit - MC08XS6421, 12 V, Dual 8.0 mOhms, Dual 21.0 mOhms, High Side Switch.

  • JP¥12,010
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 6 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??