Evaluation Kit - MC20XS4200, Dual High Side Switch

KIT20XS4200EVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

ハイサイド・スイッチ

Features

Connectivity

  • Output with selectable slew-rate satisfies electromagnetic compatibility (EMC) requirements
  • Each output can be controlled with an internal PWM modulated clock signal, instead of an external clock

Power Management

  • Input voltage operation range from 6.0 to 58 V

General Specifications

  • Programming, control, and diagnostics accomplished via the use of a 16-bit SPI interface

Components

  • Dual high side switches (each 20 mOhm RDS(ON))

購入オプション

KIT20XS4200EVBE-Image

クリックして展開

  • KIT20XS4200EVBE

  • Evaluation Kit - MC20XS4200, Dual 24 V, 20 mOhm High Side Switch - Fact Sheet.

  • JP¥11,833
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??