Evaluation Kit - MC25XS6300, Triple High Side Switch

KIT25XS6300EKEVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

ハイサイド・スイッチ

Features

Connectivity

  • Output with selectable slew-rate satisfies electromagnetic compatibility (EMC) requirements
  • Each output can be controlled with an internal PWM modulated clock signal, instead of an external clock

Power Management

  • Input voltage operation range from 6.0 to 58 V

General Specifications

  • Programming, control, and diagnostics accomplished via the use of a 16-bit SPI interface

Components

  • Triple high side switches (each < 25 mOhm RDS(ON))

購入オプション

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??