-
FRDM-32XSG-EVB
-
Freedom Expansion Board, 32V eXtreme Switch.
- Freedom board
- Connectors for power input/outputs
- QSG
- Power connectors
設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Gerber Files for FRDM-32XSG-EVB
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP's Freedom boards for MC32XSG family is a hardware tool for development with the MC17XSG500 associated with NXP Freedom boards or Arduino® Hardware. This device is a penta High Side switch that features integrated control with high flexibility and a high number of protection and diagnostic functions.
FRDM-32XSG-EVB is an easy to use solution for creating your own application that requires high power (protection at 11A typical per channel) at low DC voltage (up to 32V )
This board is is combined with the following interfaces:
Freedom Expansion Board, 32V eXtreme Switch.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
5 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。