お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
自動車 (12 V)、バス/トラック (24 V)、および産業用途向けのNXPのスマート・ハイサイド・スイッチが、eXtremeスイッチ・デバイスです。これらのデバイスは、BCM、ECU、またはジャンクション・ボックスで各種の負荷を制御、保護、診断するために設計された拡張ファミリに属しています。一般的な負荷は、白熱電球、発光ダイオード・モジュール (LED)、およびDCモーターです。1~5チャネル構成で2mΩ~50mΩのオン抵抗を持つこれらの製品は、柔軟性と高度な保護機能、診断機能をデイジー・チェーンSPI経由で利用でき、安全で堅牢な設計のために役立ちます。
製品選択がより簡単になりました。すべての製品検索ツールを見る。
スマート・ハイサイド・スイッチは、プログラム可能なSPIによる柔軟性に加え、組込みの保護機能と拡張されたデジタル/アナログ・フィードバック機能を備えた堅牢な設計が施されています。