ハードウェア
1 ハードウェア提供
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® MC33882 is a six-output, low side switch that controls system loads up to 1.0 A. The six outputs can be controlled via both serial peripheral interface (SPI) and parallel input control, ideal for fault tolerant system applications.
部品番号: MC33882PEK, MC33882PEP, MC33882PVW.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 ハードウェア提供
4 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.