エンジニアリング・サービス
NXPから直接サポートを受けるには、以下のサイトをご覧ください。 エンジニアリング・サービス.
1 エンジニアリング・サービス
-
インディペンデントデザインハウス (IDH)
Embedded Software Design
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NX20P0407 is a single chip USB type-C port protection solution. CC1/CC2 and SBU1/SBU2 pins in system side are protected from up to 28V short to VBUS, which pins are located right next VBUS pins.
USB Type-C allows VBUS voltage to increase up to 20V through Power delivery protocol, the concern is that these CC1/2 and SBU1/2 pins can be shorted with VBUS when plugging out with mechanical twisted connector since Type-C connector contact pin is 25% closer to each other than prior generation connector, micro USB which most mobile devices have been using. Another concern is that moisture or fine dust may cause short to 20V VBUS with next to pins.
NX20P0407 enables CC and SBU to be more robust in even abnormal conditions. NX20P0407 has 28VDC tolerant on CON_CC1, CON_CC2, CON_SBU1 and CON_SBU2 pins in connector side and quickly disconnects switches if the voltage is above overvoltage threshold, CC1, CC2, SBU1 and SBU2 in system side are protected from the high voltage.
NX20P0407 integrates IEC 61000-4-2 ESD protection on CON_CC1 and CON_CC2, +15KV air discharge and +8KV contact discharge, which helps to reduce external BOM cost. NX20P0407 CON_CC1 and CON_CC2 pins are designed to be protected from surge up to +/- 35V.
部品番号: NX20P0407UK.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.