SPI-Programmable H-Bridge Brushed DC Motor Driver

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

HB2002: SPI-Programmable H-Bridge Brushed DC Motor Driver

HB2002 Block Diagram

Features

Key Features

  • Advanced diagnostic and fault reporting, via SPI
  • Accuracy for real-time current feedback (5%)
  • Low RDS(on) integrated MOSFETs: 235 mΩ per device MAX (TJ = 150°C)
  • Thermally-efficient QFN package: RΘJC < 1.0 °C/W
  • Wide operating range: 5 V to 28 V, 40 V transient
  • Eight slew rate options, selectable by SPI: 0.25 to > 16 V/µs
  • Four current limit options, selectable by SPI: 5.4/7.0/8.8/10.7 A
  • Configurable for full bridge or half-bridge mode
  • Load supply voltage min. 5 V, max. 28 V
  • Ambient operating temperature -40 to 125 °C
  • Parallel and SPI interface and input controllers

部品番号: MC33HB2002ES.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

ハードウェア

1 ハードウェア提供

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。