ハードウェア
1-5 の 24 ハードウェア提供
-
評価・開発ボード
Motor Control Shield for DEVKIT注目
-
リファレンス・デザイン
KV Series Quad Motor Control注目
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The GD3000 is a gate driver IC for three-phase motor drive applications providing three half-bridge drivers, each capable of driving two N-channel MOSFETs.
The IC interfaces to a MCU via six direct input control signals, a SPI port for device setup and asynchronous reset, enable and interrupt signals. Both 5.0 and 3.0 V logic level inputs are accepted and 5.0 V logic level outputs are provided.
部品番号: MC33GD3000EP, MC34GD3000EP.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 24 ハードウェア提供
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 トレーニング