Freedom Board for MC33HB2000FK,10 A, H-Bridge Motor Driver, HQFN 32, 8x8

FRDM-HB2000FEVM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

パワーマネージメント

BLDC、Hブリッジ、ステッパ

Features

Power Management

  • Transient voltage suppressor to handle system level transients
  • Built in reverse battery protection
  • Built in voltage regulator to supply logic level circuitry
  • Low ESR capacitor to reduce ripple in the power supply
  • Transient voltage suppressor to handle system level transients

User Components

  • LEDs to indicate the supply status and direction of motor

General Specifications

  • Test points to allow probing of signals
  • Compatible with NXP's FRDM-KL25Z Platform
  • Real-time current monitoring to implement closed loop control
  • Motor control with direction and speed/torque control

購入オプション

FRDM-HB2000FEVM-Image

クリックして展開

  • FRDM-HB2000FEVM

  • Freedom Evaluation Board for HB2000, PQFN 32 8x8, 10 A, H-Bridge, Programmable Brushed DC Motor Driver.

  • JP¥15,895
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??