Freedom Expansion board for MC33931- Brushed DC Motor Driver, H-Bridge, 11 kHz

FRDM-33931-EVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

パワートレイン&エンジン制御

Features

General Specifications

  • Motor Run and Stop
  • PWM frequency control up to 11 kHz
  • Duty cycle
  • Direction control

Connectivity

  • Enabling/disabling of outputs
  • Compatible with NXPs all Freedom Development Platform

Power Management

  • Built in reverse battery protection
  • Built in voltage regulator to supply logic level circuitry
  • Transient voltage suppressor to handle system level transients

Test Points

  • Test points to allow probing of signals

Sensors

  • Monitoring of status flag pin for under-voltage, short circuit and over-temperature events
  • Real-time load current monitoring for implementing advanced diagnostics

Components

  • LEDs to indicate the supply status and direction of motor

購入オプション

FRDM-33931-EVB-Image

クリックして展開

  • FRDM-33931-EVB

  • Freedom Expansion Board - MC33931, 5.0 A H-Bridge for automotive applications.

  • JP¥15,895
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 20
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??