H-Bridge, Brushed DC Motor Driver, 5-28 V, 5 A, 10 kHz

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

NXP MC33887 Power Actuation

NXP MC33887 Internal Block Diagram

Features

Key Features

  • Fully specified operation 5.0 V to 28 V
  • Limited operation with reduced performance up to 40 V
  • 120 mΩ RDS(ON) typical H-Bridge MOSFETs
  • TTL/CMOS compatible inputs
  • PWM frequencies up to 10 kHz
  • Active current limiting (regulation)
  • Fault status reporting
  • Sleep mode with current draw ≤50 μA (inputs floating or set to match default logic states)
  • Polarity control through two independent inputs
  • Exhibit high-impedance through two disable inputs
  • Load supply voltage min. 5 V, max. 28 V
  • Parallel interface and input control
  • Ambient operating temperature -40 to 125 °C

Product Longevity Program

  • This product is included in the NXP Product Longevity Program ensuring a stable supply of products for your embedded designs. The MC33887 is included in the 15-year program

部品番号: MC33887APVW, MC33887PEK, MC33887PFK, MC33887PNB.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 8 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

1 ハードウェア提供

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??