H-Bridge Motor Driver, 2-7 V, 1.4 A, 200 kHz

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

NXP MC34933 Power Actuation Block Diagram

NXP MC34933 Power Actuation Block Diagram

Features

Key Features

  • Built-In 2-Channel H-Bridge Driver
  • H-Bridge Operation Voltage 2.0 V ~ 7.0 V
  • Output Current 1.0 A @TA=25°C
  • Low Total RDS(ON) 0.8 Ω (Typ), 1.0 Ω (Max) @ TA=25 °C
  • Dual Channel Parallel Driver, RDS(ON) 0.4Ω (Typ). Max DC Current 1.4 A
  • PWM Control Input Frequency up to 200 kHz
  • Built-In Shoot-Through Current Prevention Circuit
  • Built-In Charge Pump Circuit (External Cap type)
  • VCC Low Voltage Detection for logic power supply voltage
  • Thermal Detection for H-Bridge driver
  • Parallel interface and input control
  • Ambient operating temperature -20 °C (Min), 85 °C (Max)

Product Longevity Program

  • This product is included in the NXP Product Longevity Program ensuring a stable supply of products for your embedded designs. The MC34933 is included in the 15-year program

部品番号: MC34933EP.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

5 ドキュメント

設計・リソース

ハードウェア

3 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??