お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® MC34932 consists of two independent, monolithic, thermally efficient 36 V/5 A H-Bridge DC motor drivers in the same package.
部品番号: MC34932EK, MC34932SEK.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.