Tower® Expansion Board - MC33932 and MC33926, Dual and Single H-Bridg

TWR-MC-MVHB1EVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

パワーマネージメント

パワートレイン&エンジン制御

BLDC、Hブリッジ、ステッパ

Features

General Specifications

  • Compatible with NXP’s Tower system development platform. 1 zero resistor is placed between the tower connector and each control pin of device for maximum flexibility
  • LEDs to indicate the supply status, and status
  • Transient voltage suppressor to handle system level transients
  • Test points to allow probing of signals

購入オプション

TWR-MC-MVHB1EVB-Image

クリックして展開

  • TWR-MC-MVHB1EVB

  • Tower System Kit - MC33932, MC33926 Medium Voltage H-bridge Motor Control Board.

  • JP¥17,485
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??