8-Bit MCU with Integrated Vreg, Stepper, LIN Phy

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

MM908E626

 MM908E626 Block Diagram

Product Longevity Program

Features

Key Features

  • High performance M68HC08EY16 core
  • 16 KB of on-chip flash memory
  • 512 B of RAM
  • Internal clock generation module
  • Two 16-bit, two-channel timers
  • 10-bit analog-to-digital converter
  • Four low RDS(ON) half-bridge outputs
  • 13 microcontroller I/Os

Product Longevity Program

部品番号: MM908E626AVPEK.

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 10 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

5 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

5 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??