設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
KIT912F634EVMEGRBR - Gerber files for the PCB build
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The KIT912F634EVME supports the MM912F634, which is an integrated single package solution that integrates an HCS12 microcontroller with a SMARTMOS® analog control IC (System Basis Chip), interfacing via the new internal high performance Die to Die Interface (D2D). The D2D controlled analog die combines system base chip and application specific functions, including a Local Interconnect Network (LIN) transceiver.
The D2D-Interface realizes the advantage of a seamless MCU register map, integrating the analog die registers, while providing faster access than SPI based systems.
セクションを選択:
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。