Evaluation Kit - MC33816, SD6 Programmable Solenoid Controller with Freedom KL25Z

KIT33816FRDMEVM

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

パワートレイン&エンジン制御

プロセッサ&マイクロコントローラ

KLシリーズ Arm Cortex-M0+

Features

KIT33816FRDMEVM Features

  • MC33816 Direct Injection Predriver Integrated Circuit
  • FRDM-KL25Z for SPI communication and IO control
  • Power-conditioning circuitry
  • External MOSFETs used to control 4 injectors and 2 fuel pump
  • DC-DC control
  • + 12 V VBAT supply provides the power to the two internal voltage regulators, VCCP and VCCP2.5.

MC33816 Features

  • Battery voltage range, 5.5 < VBATT < 32 V
  • Predrive operating voltage up to 72 V
  • High side/low side predrive PWM capability up to 100 kHz (30 nCoulomb)
  • All predrivers have four selectable slew rates
  • Eight selectable, predefined VDS monitoring thresholds
  • Encryption for microcode protection

購入オプション

KIT33816FRDMEVM-Image

クリックして展開

  • KIT33816FRDMEVM

  • Evaluation Kit - MC33816, SD6 Programmable Solenoid Controller with Freedom KL25Z.

  • JP¥44,742
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 5
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

5 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??