お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PF3001 power management integrated circuit (PMIC) features a configurable architecture that supports numerous outputs with various current ratings as well as programmable voltage and predefined sequencing. This enables the PF3001 to power the core processor, external memory and peripherals to provide a single-chip system power solution in multiple applications, reducing design complexity and lowering overall bill of materials. The high-performance architecture offers a cost-optimized solution for "always ON" applications while PF3000 enables Low Power implementation in consumer and industrial environments.
The PF3001 is ideally suited for i.MX6UL processors, and can also meet the power consumption requirements for another low end i.MX 6 series, including the i.MX 6Solo, i.MX 6SoloLite, i.MX 6SoloX, i.MX7D and i.MX7S. The pin to pin compatibility with the PF3000 makes the i.MX and PF3000/1 solution scalable and allows to reuse the current Board Support Package (BSP) used in multiple reference designs. This provides customers with a platform-level solution from a single supplier to enable faster time to market and reduces engineering effort.
部品番号: MC32PF3001A1EP, MC32PF3001A2EP, MC32PF3001A3EP, MC32PF3001A4EP, MC32PF3001A5EP, MC32PF3001A6EP, MC32PF3001A7EP, MC33PF3001A6ES, MC33PF3001A7ES, MC34PF3001A1EP, MC34PF3001A2EP, MC34PF3001A3EP, MC34PF3001A4EP, MC34PF3001A5EP, MC34PF3001A6EP, MC34PF3001A7EP.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 ハードウェア提供
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.