ハードウェア
2 ハードウェア提供
-
評価/開発ボードおよびシステム
PF3000 Programming Board注目
-
評価/開発ボードおよびシステム
Evaluation Kit for PF3000/1 Power Management Integrated Circuit 注目
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PF3000 power management integrated circuit (PMIC) features a configurable architecture that supports numerous outputs with various current ratings as well as programmable voltage and sequencing. This enables the PF3000 to power the core processor, external memory and peripherals to provide a single-chip system power solution.
The PF3000 is ideally suited to Cortex® A7 based i.MX 7Solo and i.MX 7Dual application processors to meet low power application requirements. The PF3000 is a great companion for the very low power Cortex® A9 core product family including the i.MX 6DuaLite and all single-core Cortex A9 i.MX processors.
Compatibility with i.MX applications processors are shown in multiple reference designs and facilitates software controlled, dynamic voltage scaling.
部品番号: MC32PF3000A0EP, MC32PF3000A1EP, MC32PF3000A2EP, MC32PF3000A3EP, MC32PF3000A4EP, MC32PF3000A5EP, MC32PF3000A6EP, MC32PF3000A7EP, MC32PF3000A8EP, MC33PF3000A0ES, MC33PF3000A3ES, MC33PF3000A4ES, MC33PF3000A5ES, MC33PF3000A6ES, MC33PF3000A7ES, MC34PF3000A0EP, MC34PF3000A1EP, MC34PF3000A2EP, MC34PF3000A3EP, MC34PF3000A4EP, MC34PF3000A5EP, MC34PF3000A6EP, MC34PF3000A7EP, MC34PF3000A8EP.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 9 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
1-5 の 12 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.