お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PF4210 is a high-performance PMIC that is optimized to power low-cost consumer applications with the i.MX 8M family of applications processors. It can provide power for a complete system, including applications processors, memory and system peripherals.
With on-chip, one-time programmable (OTP) memory, it is available in a pre-programmed standard version, or a non-programmed version to support custom programming.
A reference design and associated BSP (Board Support Package) are available demonstrating the robustness of the solution.
部品番号: MC32PF4210A0ES, MC32PF4210A1ES, MC32PF4210A2ES, MC32PF4210A3ES, MC32PF4210A4ES, MC34PF4210A0ES, MC34PF4210A1ES, MC34PF4210A2ES, MC34PF4210A3ES, MC34PF4210A4ES.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.