BYLinkシステム電源プラットフォーム
このプラットフォームは、構成可能/リンク可能な各種デバイスのポートフォリオにより、安全なパワー・マネジメント・システムの設計を容易にします。複雑な電源サブシステムを単一のスマート・ソリューションへと簡素化します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXPのパワーマネジメント・ポートフォリオは、将来の設計に対応する拡張性と柔軟性を提供します。NXPのPMIC&SBCは、車載用途、インダストリアル用途、民生機器用途におけるバッテリ寿命の延長と消費電力の削減に役立ちます。
製品選択がより簡単になりました。 すべての製品検索ツールを見る。
アプリケーション | ファミリ | プロセッサ | 推奨PMIC/SBC |
---|---|---|---|
オートモーティブ | i.MX 2/3/5 | i.MX 27 | MC13892 |
インダストリアル | i.MX 2/3/5 | i.MX 27 | MC13892 |
オートモーティブ | i.MX 2/3/5 | i.MX 35 | MC13892 |
インダストリアル | i.MX 2/3/5 | i.MX 35 | MC13892 |
オートモーティブ | i.MX 2/3/5 | i.MX 51 | MC13892 |
インダストリアル | i.MX 2/3/5 | i.MX 51 | MC13892 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6 | PF0100 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6 | PF0100 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6Dual | 代替:PF0100 / PF7100 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6Dual | 代替:PF0100 / PF7100 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6DualLite | 代替:PF0100 / PF5020 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6DualLite | 代替:PF0100 / PF5020 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6DualPlus | PF0100 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6DualPlus | PF0100 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6Quad | 代替:PF0100 / PF7100 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6Quad | 代替:PF0100 / PF7100 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6QuadPlus | 代替:PF0100 / PF7100 / PF8100 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6QuadPlus | 代替:PF0100 / PF7100 / PF8100 |
オートモーティブ | i.MX 6 | I.MX 6SLL | 代替:PF0100 / PF3000 / PF5020 |
インダストリアル | i.MX 6 | I.MX 6SLL | 代替:PF0100 / PF3000 / PF5020 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6Solo | 代替:PF0100 / PF5020 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6Solo | 代替:PF0100 / PF5020 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6Solo Dual/Quad | PF0100 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6Solo Dual/Quad | PF0100 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6SoloLite | 代替:PF0100 / PF3000 / PF5020 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6SoloLite | 代替:PF0100 / PF3000 / PF5020 |
オートモーティブ | i.MX 6 | i.MX 6SoloX | 代替:PF0100 / PF3000 / PF5020 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6SoloX | 代替:PF0100 / PF3000 / PF5020 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6ULL | 代替:PF1510 / PF3000 / PF3001 / PF5020 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6UltraLite | 代替:PF1510 / PF3000 / PF3001 / PF5020 |
インダストリアル | i.MX 6 | i.MX 6ULZ | 代替:PF1510 / PF3000 / PF3001 / PF5020 |
インダストリアル | i.MX 7 | i.MX 7Dual | PF3000 |
インダストリアル | i.MX 7 | i.MX 7Solo | PF3000 |
インダストリアル | i.MX 7 | i.MX 7ULP | PF1510 |
オートモーティブ | i.MX 8 | i.MX 8DualMax | PF81/PF82 |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8DualMax | PF81/PF82 |
オートモーティブ | i.MX 8 | i.MX 8DualX | FS5600 + PF81/PF82 代替PF7100 |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8DualX | FS5600 + PF81/PF82 代替PF7100 |
オートモーティブ | i.MX 8 | i.MX 8DualXPlus | FS5600 + PF81/PF82 代替PF7100 |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8DualXPlus | FS5600 + PF81/PF82 代替PF7100 |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8M (D/QL/Q) | PF4210 |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8M Mini | PCA9450AA |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8M Nano | PCA9450B |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8M Plus | PCA9450C |
オートモーティブ | i.MX 8 | i.MX 8QuadMax | PF81/PF82 |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8QuadMax | PF81/PF82 |
オートモーティブ | i.MX 8 | i.MX 8QuadPlus | PF81/PF82 |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8QuadPlus | PF81/PF82 |
オートモーティブ | i.MX 8 | i.MX 8QuadXPlus | PF81/PF82 |
インダストリアル | i.MX 8 | i.MX 8QuadXPlus | PF81/PF82 |
オートモーティブ | i.MX 8 | I.MX 8X | FS5600 + PF81/PF82 代替PF7100 |
インダストリアル | i.MX 8 | I.MX 8X | FS5600 + PF81/PF82 代替PF7100 |
オートモーティブ | i.MX 8 | i.MX 8XLite | FS5600 + PF7100 代替PF8100/PF8200 |
インダストリアル | i.MX 9 | i.MX 93 | PCA9451A |
オートモーティブ | i.MX 9 | i.MX 93 | PCA9451A |
オートモーティブ | i.MX RT | i.MX RT1170 | FS5600 + PF5020 |
インダストリアル | i.MX RT | i.MX RT1170 | FS5600 + PF5020 |
スマートホーム | i.MX RT | i.MX RT1170 | FS5600 + PF5020 |
インダストリアル | i.MX RT | i.MX RT500 | PCA9420 |
モバイル | i.MX RT | i.MX RT500 | PCA9420 |
スマートホーム | i.MX RT | i.MX RT500 | PCA9420 |
インダストリアル | i.MX RT | i.MX RT600 | PCA9420 |
モバイル | i.MX RT | i.MX RT600 | PCA9420 |
スマートホーム | i.MX RT | i.MX RT600 | PCA9420 |
オートモーティブ | Layerscape | LS1012A | VR5100 |
オートモーティブ | Layerscape | LX2160A | PF5200 |
オートモーティブ | Layerscape | LS1020A/1A/2A | MC34VR500 |
オートモーティブ | Layerscape | LS1023A/43A | MC34VR500 |
オートモーティブ | Layerscape | LS1024A | MC34VR500 |
通信インフラストラクチャ | Layerscape | LS1028A | MC34VR500 |
通信インフラストラクチャ | Layerscape | LS1043 | PF81 |
通信インフラストラクチャ | Layerscape | LS1046A | PF81 |
通信インフラストラクチャ | Layerscape | LS1088A | PF81 |
通信インフラストラクチャ | Layerscape | LS208X | PF81 |
通信インフラストラクチャ | Layerscape | LX2160A | 代替:PF81 / PF5200 |
オートモーティブ | MPC56xx | MPC560X | 代替:MC33903 / MC33904 / MC33905 |
インダストリアル | MPC56xx | MPC560X | 代替:MC33903 / MC33904 / MC33905 |
オートモーティブ | MPC56xx | MPC563x | FS65 |
オートモーティブ | MPC57xx | MPC574X | FS65 |
インダストリアル | MPC57xx | MPC574X | FS65 |
スマートホーム | MPC57xx | MPC574X | FS65 |
オートモーティブ | MPC57xx | MPC577X | FS65 |
インダストリアル | MPC57xx | MPC577X | FS65 |
オートモーティブ | S32 | S32G2 | VR5510 |
オートモーティブ | S32 | S32G3 | VR5510 + PF5300 |
オートモーティブ | S32 | S32K1xx | 代替:FS45 / UJA1164A / UJA1167A / UJA1168A / UJA1169 / UJA113x |
オートモーティブ | S32 | S32K3 | FS26 |
オートモーティブ | S32 | S32K3 | FS23 |
オートモーティブ | S32 | S32R264 | 代替:FS84 / FS5502 |
オートモーティブ | S32 | S32R274 | 代替:FS84 / FS5502 |
オートモーティブ | S32 | S32R45 | PF5200 |
オートモーティブ | S32 | S32S247 | FS66 |
オートモーティブ | S32 | S32V234 | FS84 + PF81/82 |
オートモーティブ | S32 | S32Z/E | PF5030 + FS86 |
オートモーティブ | S32 | S32R41 | PF5103 |
オートモーティブ | S32R | S32R294 | 代替:FS84 / FS85 |
複雑なシーケンシングを実現する、優れた性能と安全性を備えたPMICです。
CAN/LINトランシーバを搭載した、構成可能なLDOです。ASIL Dまでの機能安全アプリケーションをサポートします。
このプラットフォームは、構成可能/リンク可能な各種デバイスのポートフォリオにより、安全なパワー・マネジメント・システムの設計を容易にします。複雑な電源サブシステムを単一のスマート・ソリューションへと簡素化します。
ウェアラブルやフィットネス・バンド、ウォッチなど、リチウムイオン・バッテリー駆動の低消費電力アプリケーション向け省電力デバイスの新しい波に対応する、NXPのPCA9420/21 PMICをお試しください。
ビデオ
NXP Live 2021のPMICおよびSBCのデモをご覧ください。
トレーニング
NXPの低電圧PMICによって、車載用途、インダストリアル用途、ネットワーク用途に対応する複雑なシーケンス機能を備えた、安全性と拡張性に優れたパワーマネジメント・ソリューションがどのように実現されているのかをご紹介します。
ビデオ
NXPのPMICおよびセーフティSBCは、ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリを使用したプログラミングが可能です。
ビデオ
NXPの自動同期機能を紹介し、プログラマブルなこのファミリが一体としてどのように機能して安全なプラットフォーム開発に役立つのか、詳しく説明します。
トレーニング
NXPの安全技術:セーフティ・クリティカルなシステムの設計をより迅速に開始するためのツールやヒントを学ぶことができます。
ウェビナー
このウェビナーでは、すべてのECUに安全に電力を供給するためのミッシング・リンクであるBYLinkシステム電源プラットフォームについて紹介し、その概要を説明します。
ポッドキャスト
このポッドキャストでは、セーフティ・パワー・マネジメント担当のセグメント・ディレクターであるDavid Lopezが、環境に優しいモビリティに向けてパワー・マネジメントがどのように役立つかを説明します。
ビデオ
現在、電動化は幅広い分野で進んでおり、電動化を支える新製品が次々と開発されています。FS26はさまざまな車載用途をターゲットとしており、EVの効率性、拡張性、安全性を高めるために役立ちます。
車載機器、民生機器、インダストリアル機器の市場向けの高性能パワー・マネジメント・ソリューション。
パンフレットを読む車載アプリケーション全般に対応し、拡張性に優れた機能安全ソリューション。
パンフレットを読む将来性のあるS32 Z/Eリアルタイム・プロセッサによってS32プラットフォームが拡張されます。6月にはEmbedded Worldで、最も革新的なハードウェア・プラットフォームに選出されました。
プレスリリースを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。