Evaluation Kit - 33937, Three-Phase FET Pre-driver

KIT33937AEKEVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

パワーマネージメント

プリドライバ

Features

  • Fully specified from 8.0 to 40 V covers 12 and 24 V automotive systems
  • Extended operating range from 6.0 to 58 V covers 12 and 42 V systems
  • Greater than 1.0 A gate drive capability with protection
  • Protection against reverse charge injection from CGD and CGS of external FETs
  • Includes a charge pump to support full FET drive at low battery voltages
  • Deadtime is programmable via the SPI port
  • Simultaneous output capability enabled via safe SPI command

購入オプション

KIT33937AEKEVBE-Image

クリックして展開

  • KIT33937AEKEVBE

  • Evaluation Kit - MC33937, Three-Phase Field Effect Transistor Pre-driver.

  • JP¥30,907
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

2 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??