ハードウェア
2 ハードウェア提供
-
評価/開発ボードおよびシステム
Evaluation Kit - 34717, Dual Switch-Mode Power Supply注目
-
評価/開発ボードおよびシステム
MCF5445x Low Cost Evaluation Board注目
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NXP® MC34717 is a highly integrated, space-efficient, low cost, dual synchronous buck switching regulator with integrated N-channel power MOSFETs. It is a high performance dual point-of-load power supply with enhanced features for 3.3 V and 5 V environments.
Both channels can provide up to 5 A of continuous output current capability with high efficiency and tight output regulation
The second channel has the ability to track an external reference voltage in different configurations
The MC34717 offers you the flexibility of control, supervisory, and protection functions to allow easy implementation of complex designs
部品番号: MC34717EP.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
1 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.