5.0 A, 1.0 MHz Integrated Single Switch-Mode Power Supply

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

Freescale MC34712 Switch Regulator Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> MC34712 Switch Regulator Block Diagram

Features

System Features

  • Integrated N-channel power MOSFETs
  • Input voltage operating range from 3.0 V to 6.0 V
  • 1% Accurate output voltage, ranging from 0.7 V to 3.6 V
  • Voltage tracking capability in different configurations
  • Programmable switching frequency range from 200 kHz to 1.0 MHz with a default of 1.0 MHz
  • Programmable soft start timing
  • Over current limit and short circuit protection
  • Thermal shutdown
  • Output over-voltage and under-voltage detection
  • Active low power good output signal
  • Active low shutdown input

Product Longevity Program

ドキュメンテーション

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??