Evaluation Kit for 33905D3 System Basis Chip Gen2 with CAN and LIN

KIT33905BD3EVBE

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

対応製品

パワーマネージメント

セーフティSBC

インターフェース

オートモーティブLINソリューション

Features

Connectivity

  • Multiple CAN Bus termination options supported via socket
  • Two high/low side I/Os (SPI configurable) accessible through test points
  • 100 mil 2 x 8 pin standard header connector for SPI communication
  • 100 mil 16-pin standard header connector for custom MCU board connections

Power Management

  • Nominal operating supply voltage range of 5.5 V to 27 V
  • Individually routed power supply inputs for VSUP1 and VSUP2
  • 5.0/3.3 V regulator for MCU with an external PNP ballast transistor to increase current capability
  • MUX output voltage accessible through a test point and external resistor selectable through jumper
  • 3.3 V or 5.0 V output voltage test point VAUX (SPI configurable)

Debug

  • Debug mode/watchdog configuration via jumper settings

General Specifications

  • Status of I/O-0 and I/O-1 indicated by an LED (dependent on jumper configuration)
  • I/O-0, I/O-1, VAUX, 5 V_CAN, SAFE, and VDD status indicated by LED

Test Points

  • I_WAKE_I test point to enable a FET and load VDD with current to wake up the SBC
  • LIN1_T and LIN2_T test points to monitor I/O voltages (SPI configurable)

購入オプション

KIT33905BD3EVBE-Image

クリックして展開

  • KIT33905BD3EVBE

  • Evaluation Kit - MC33905D3, System Basis Chip Gen2 with High Speed CAN and LIN Interface.

  • JP¥15,012
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??