設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
電卓
FS6500-FS4500 Power Dissipation Calculator
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The FS45 system basis chip (SBC) provides power to MCUs and optimizes energy consumption through a DC/DC pre-regulator and linear regulators and ultra-low-power saving modes. Featuring:
部品番号: MC33FS4500CAE, MC33FS4500LAE, MC33FS4500NAE, MC33FS4501CAE, MC33FS4501NAE, MC33FS4502CAE, MC33FS4502LAE, MC33FS4502NAE, MC33FS4503CAE, MC33FS4503NAE, MC33FS4505CAE, MC33FS4505KAE, MC33FS4505LAE, MC33FS4505NAE, MC33FS4506CAE, MC33FS4506NAE, MC33FS4507CAE, MC33FS4507KAE, MC33FS4507LAE, MC33FS4507NAE, MC33FS4508CAE, MC33FS4508NAE, MC35FS4500CAE, MC35FS4500HAE, MC35FS4500NAE, MC35FS4501CAE, MC35FS4501NAE, MC35FS4502CAE, MC35FS4502NAE, MC35FS4503CAE, MC35FS4503NAE, MC35FS4505CAE, MC35FS4505NAE, MC35FS4506CAE, MC35FS4506NAE, MC35FS4507CAE, MC35FS4507NAE, MC35FS4508CAE, MC35FS4508NAE.
Part Number | FS1B [1] | LDT [2] | CAN | LIN | Preferred superset PN w/ Linear VCORE | Preferred superset PN w/ DC-DC VCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
FS45/FS65x5NAE | No | No | No | No | FS4507L or FS4508C | FS6527L or FS6528C |
FS45/FS65x5CAE | No | No | Yes | No | FS4507L or FS4508C | FS6527L or FS6528C |
FS45/FS65x5KAE | No | No | No | Yes | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x5LAE | No | No | Yes | Yes | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x6NAE | Yes | No | No | No | FS4508C | FS6528C |
FS45/FS65x6CAE | Yes | No | Yes | No | FS4508C | FS6528C |
FS45/FS65x7NAE | No | Yes | No | No | FS4507L or FS4508C | FS6527L or FS6528C |
FS45/FS65x7CAE | No | Yes | Yes | No | FS4507L or FS4508C | FS6527L or FS6528C |
FS45/FS65x7KAE | No | Yes | No | Yes | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x7LAE | No | Yes | Yes | Yes | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x8NAE | Yes | Yes | No | No | FS4508C | FS6528C |
FS45/FS65x8CAE | Yes | Yes | Yes | No | FS4508C | FS6528C |
[1] Secondary safety output. LIN and FS1B functions are exclusive. The differentiation is made by part numbers. When LIN is available, FS1B is not and vice versa.
[2] Long duration timer.
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies
system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
Read more
This platform facilitates the design of safe power management systems thanks to a portfolio of configurable and linkable devices. It simplifies complex power supply
subsystems into a single smart solution.
Learn more about this platform
Whether you are developing automotive, industrial or consumer applications, our configurable and flexible solutions support multi-vendor processors.
Explore more
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 13 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
5 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
6 トレーニング