設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
電卓
FS6500-FS4500 Power Dissipation Calculator
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The FS65 system basis chip (SBC) provides power to MCUs and optimizes energy consumption through DC-DC switching regulators, linear regulators and ultra-low-power saving modes.
Featuring:
部品番号: MC33FS6500CAE, MC33FS6500LAE, MC33FS6500NAE, MC33FS6501CAE, MC33FS6501NAE, MC33FS6502CAE, MC33FS6502LAE, MC33FS6502NAE, MC33FS6503CAE, MC33FS6503NAE, MC33FS6504LAE, MC33FS6505CAE, MC33FS6505KAE, MC33FS6505LAE, MC33FS6505NAE, MC33FS6506CAE, MC33FS6506NAE, MC33FS6507CAE, MC33FS6507KAE, MC33FS6507LAE, MC33FS6507NAE, MC33FS6508CAE, MC33FS6508NAE, MC33FS6510CAE, MC33FS6510LAE, MC33FS6510NAE, MC33FS6511CAE, MC33FS6511NAE, MC33FS6512CAE, MC33FS6512LAE, MC33FS6512NAE, MC33FS6513CAE, MC33FS6513NAE, MC33FS6514LAE, MC33FS6515CAE, MC33FS6515KAE, MC33FS6515LAE, MC33FS6515NAE, MC33FS6516CAE, MC33FS6516NAE, MC33FS6517CAE, MC33FS6517KAE, MC33FS6517LAE, MC33FS6517NAE, MC33FS6518CAE, MC33FS6518NAE, MC33FS6520CAE, MC33FS6520LAE, MC33FS6520NAE, MC33FS6521CAE, MC33FS6521NAE, MC33FS6522CAE, MC33FS6522LAE, MC33FS6522NAE, MC33FS6523CAE, MC33FS6523NAE, MC33FS6525CAE, MC33FS6525KAE, MC33FS6525LAE, MC33FS6525NAE, MC33FS6526CAE, MC33FS6526NAE, MC33FS6527CAE, MC33FS6527KAE, MC33FS6527LAE, MC33FS6527NAE, MC33FS6528CAE, MC33FS6528NAE, MC35FS6500CAE, MC35FS6500NAE, MC35FS6501CAE, MC35FS6501NAE, MC35FS6502CAE, MC35FS6502NAE, MC35FS6503CAE, MC35FS6503NAE, MC35FS6505CAE, MC35FS6505NAE, MC35FS6506CAE, MC35FS6506NAE, MC35FS6507CAE, MC35FS6507NAE, MC35FS6508CAE, MC35FS6508NAE, MC35FS6510CAE, MC35FS6510NAE, MC35FS6511CAE, MC35FS6511NAE, MC35FS6512CAE, MC35FS6512NAE, MC35FS6513CAE, MC35FS6513NAE, MC35FS6515CAE, MC35FS6515NAE, MC35FS6516CAE, MC35FS6516NAE, MC35FS6517CAE, MC35FS6517NAE, MC35FS6518CAE, MC35FS6518NAE.
Part Number | FS1B [1] | LDT [2] | CAN | LIN | Preferred superset PN w/ Linear VCORE | Preferred superset PN w/ DC-DC VCORE |
---|---|---|---|---|---|---|
FS45/FS65x5NAE | No | No | No | No | FS4507L or FS4508C | FS6527L or FS6528C |
FS45/FS65x5CAE | No | No | Yes | No | FS4507L or FS4508C | FS6527L or FS6528C |
FS45/FS65x5KAE | No | No | No | Yes | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x5LAE | No | No | Yes | Yes | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x6NAE | Yes | No | No | No | FS4508C | FS6528C |
FS45/FS65x6CAE | Yes | No | Yes | No | FS4508C | FS6528C |
FS45/FS65x7NAE | No | Yes | No | No | FS4507L or FS4508C | FS6527L or FS6528C |
FS45/FS65x7CAE | No | Yes | Yes | No | FS4507L or FS4508C | FS6527L or FS6528C |
FS45/FS65x7KAE | No | Yes | No | Yes | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x7LAE | No | Yes | Yes | Yes | FS4507L | FS6527L |
FS45/FS65x8NAE | Yes | Yes | No | No | FS4508C | FS6528C |
FS45/FS65x8CAE | Yes | Yes | Yes | No | FS4508C | FS6528C |
[1] Secondary safety output. LIN and FS1B functions are exclusive. The differentiation is made by part numbers. When LIN is available, FS1B is not and vice versa.
[2] Long duration timer.
When it comes to functional safety, NXP stands for quality and reliability. Our SafeAssure program simplifies
system-level safety requirements in accordance with ISO 26262.
Read more
This platform facilitates the design of safe power management systems thanks to a portfolio of configurable and linkable devices. It simplifies complex power supply
subsystems into a single smart solution.
Learn more about this platform
Whether you are developing automotive, industrial or consumer applications, our configurable and flexible solutions support multi-vendor processors.
Explore more
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 17 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1-5 の 23 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
7 トレーニング