BYLinkシステム電源プラットフォーム
このプラットフォームは、構成可能/リンク可能な各種デバイスのポートフォリオにより、安全なパワー・マネジメント・システムの設計を容易にします。複雑な電源サブシステムを単一のスマート・ソリューションへと簡素化します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
SBCポートフォリオ製品はバッテリーに直接接続され、車載アプリケーションおよび制御ユニットに対応するパワー・マネジメント・ソリューションを実現します。また高レベルのシステム機能を統合しており、QMからASIL Dレベルまで対応する広範なポートフォリオによって、高レベルの機能安全を可能にします。
NXPのミニSBCポートフォリオは、幅広い汎用アプリケーションに対応する完結した製品ファミリです。ミニSBCデバイスは小型のリードレスHVSONパッケージに収められ、電圧レギュレータを内蔵したコンパクトで構成可能な高速CAN/LINトランシーバとして機能します。この製品ファミリには、ウォッチドッグ機能、ウェイクアップ機能、パーシャル・ネットワーキング機能などの追加のシステム機能を提供する製品も含まれます。
製品の選択が簡単になりました。すべての製品検索ツールを表示します。
パワーマネジメント、CAN、LINの各機能を搭載するセーフティ・システムベーシスチップ・ファミリ
セキュア・カーアクセス・アプリケーションをサポートするように設計されたセーフティ・ミニCAN FD SBCファミリ。
ASIL D対応低消費電力セーフティSBC。
CAN FDトランシーバを備えたグレード1およびグレード0のセーフティ電源SBC。
複数のSMPとLDOを搭載した高電圧PMIC、S32Rx用のプライマリ・コンパニオン・チップ。
電圧モニタとウォッチドッグ・タイマを備えた車載用デュアル降圧レギュレータおよびコントローラ。
CAN FDトランシーバを備えたグレード1およびグレード0のセーフティ電源SBC。
S32S2マイクロコントローラ用セーフティSBC、ASIL Dに適合。
S32マイクロコントローラ用SBCチップ、ASIL Bに適合。
高速CAN搭載第2世代システム・ベース・チップ。
高速CAN/LIN搭載第2世代SBC。
S32Gプロセッサ用マルチチャネル (9) PMIC - 8ハイ・パワー、1ロー・パワー、ASIL Dセーフティ・レベルに適合。
バック/ブースト高速CAN/デュアルLINシステムベース・チップ・ファミリ。
スタンバイ・モードに対応する、小型の高速CANシステムベース・チップ。
スタンバイ/スリープ・モードとウォッチドッグに対応する、小型の高速CANシステムベース・チップ。
ウォッチドッグ、シリアル・ペリフェラル・インターフェース (SPI)、LIMP出力に対応する、小型の高速CANシステムベース・チップ。
スタンバイ・モードとウォッチドッグに対応する、小型の高速CANシステムベース・チップ。
パーシャル・ネットワーキング向けの小型の高速CANシステムベース・チップ。
現在、電動化は幅広い分野で進んでおり、電動化を支える新製品が次々と開発されています。FS26はさまざまな車載用途をターゲットとしており、EVの効率性、拡張性、安全性を高めるために役立ちます。
このプラットフォームは、構成可能/リンク可能な各種デバイスのポートフォリオにより、安全なパワー・マネジメント・システムの設計を容易にします。複雑な電源サブシステムを単一のスマート・ソリューションへと簡素化します。
PMICコミュニティでは、パワーマネジメントに関する疑問を共有し、助言を得ることができます。
このウェビナーでは、すべてのECUに安全に電力を供給するためのミッシング・リンクであるBYLinkシステム電源プラットフォームについて紹介し、その概要を説明します。
車載アプリケーション全般に対応し、拡張性に優れた機能安全ソリューション。
パンフレットを読むEVシステムの開発を加速し、車両の電動化に対して高まり続ける需要に応えるために、NXPのソリューションをお役立てください。
パンフレットを読むNXP BYLinkパワーマネジメントICは、プラットフォーム統合のためのセーフティ・ソリューションと拡張性ソリューションを実現します。
サインインしてホワイトペーパーを読むサインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。