Dual DSI3 Leader Transceiver for Automotive Applications

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

ブロック図

SA0528 Airbag System PSI5 Protocol

SA0528 Airbag System PSI5 Protocol

Features

  • Two independent DSI3 leader channels
  • Supports Command and Response mode for follower configuration
  • Supports PDCM for periodic follower data transfers
  • Supports Discovery mode for follower physical address self-programming
  • 10 MHz 32-bit dual SPI
    • Main SPI for device configuration and DSI3 operation
    • Redundant SPI for safety purposes
  • Point-to-point, parallel, daisy chain bus topologies

部品番号: MC33SA0528AC.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??