お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MCS12H-Family of MCUs has the on-chip peripherals needed for your automotive instrumentation designs.
In addition, they feature a motor pulse width modulator (MC) module consisting of up to 24 high-current outputs suited to drive up to six stepper motors and on selected devices, up to four stepper stall detectors (SSD) to simultaneously calibrate the pointer reset position of each motor.
The MCS12H-Family has full 16-bit data paths throughout and the inclusion of a PLL circuit allows power consumption and performance to be adjusted.
In addition to the I/O ports available in each module, up to 14 I/O ports are available with Key-Wake-Up capability from STOP or WAIT mode.
部品番号: MC3S12HZ64E1MAL, MC9S12HZ128CAL, MC9S12HZ128VAL, MC9S12HZ256CAL, MC9S12HZ256VAL, S9S12HN64J3VAA, S9S12HZ128J3CAL, S9S12HZ128J3VAL, S9S12HZ256J3CAL, S9S12HZ256J3VAL, S9S12HZ64J3CAA, S9S12HZ64J3CAL, S9S12HZ64J3VAL.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 61 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。