8-bit EEPROM Emulation AP MCUs

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

セクションを選択:

Features

  • Fully upward-compatible object code with M6805, M146805 and M68HC05 families
  • Maximum internal bus frequency:
    • 8-MHz at 5V operating voltage
    • 4-MHz at 3V operating voltage
  • Oscillator Options:
    • 32-kHz crystal oscillator clock input
    • 32MHz internal phase-lock loop
    • RC Oscillator
  • Optional continuous crystal oscillator operation in stop mode
  • Up to 32K bytes user program FLASH memory with security feature
  • Up to 2K bytes of on-chip RAM
  • Up to 32 general-purpose input/output (I/O) ports:
    • 8 keyboard interrupt with internal pull-up
    • 8 pins with direct LED drive
    • 6 pins with 25mA current sink
  • Two 16-bit, 2-channel timer interface modules
  • Timebase module
  • Serial Communications Interface Module (SCI)
  • Infrared Serial Communications Interface Module (IRSCI)
  • Serial Peripheral Interface Module (SPI)
  • Multi-Controller I²C Interface (MMI²C)
  • 8-channel, 10-bit ADC
  • Low power design (fully static with stop and wait modes)

部品番号: MC908AP16ACFAE, MC908AP16ACFBE, MC908AP16CFAE, MC908AP16CFBE, MC908AP32ACFAE, MC908AP32ACFBE, MC908AP32CFAE, MC908AP32CFBE, MC908AP64ACFBE, MC908AP64CFAE, MC908AP64CFBE, MC908AP8ACFBE, MC908AP8CFAE, MC908AP8CFBE.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 56 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

ハードウェア

1 ハードウェア提供

ソフトウェア

3 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??