MCF51JM128 Evaluation Board

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

セクションを選択:

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

ColdFire® V1 Processors

Features

Microcontroller

    MCF51JM128 MCU

  • 80 pins
  • 128 kB flash
  • 16 kB RAM
  • USB PHY w/ OTG support
  • Cryptographic Acceleration Unit

Debug

  • BDM / JTAG Port
  • USB OTG support with mini AB connector
  • USB FS/LS support with Type-B connector

User Components

  • 3-Axis MMA7260 accelerometer
  • IR diode
  • 5 K ohm POT
  • Light sensor
  • Externally modulated buzzer
  • Eight User LEDs
  • Four User push switches
  • ON/OFF power switch with LED voltage indicators

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

セクションを選択:

設計・ファイル

2 設計・ファイル

サポート

お困りのことは何ですか??