設計・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
DSP56F801 BSDL File
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The 56F801FA60, a member of the 56800 core-based family of Digital Signal Controllers, combines the processing power of a DSP and the functionality of a microcontroller with a flexible set of peripherals on a single chip to create an extremely cost-effective solution for servo and motor control, power inverter, and converter applications.
The 56800 core is based on a Harvard-style architecture consisting of three execution units which operate in parallel, allowing as many as six operations per instruction cycle. The microprocessor-style programming model and optimized instruction set allow straightforward generation of efficient, compact code for both DSP- and MCU-style applications. The instruction set is also highly efficient for C Compilers, enabling rapid development of optimized control applications.
部品番号: DSP56F801FA60E.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 53 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
2 ハードウェア提供
2 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 9 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.