Digital Signal Controllers for Auto and Industrial Applications

ブロック図

56F8335/8135 Digital Signal Controller

NXP<sup>&#174;</sup> 56F8335/8135 Digital Signal Controller Block Diagram

Features

  • On-chip memory includes high-speed volatile and nonvolatile components:
    • 64 KB of program Flash
    • 4 KB of program RAM (8335 device)
    • 8 KB of data Flash (8335 device)
    • 8 KB of data RAM
    • 8 KB of boot Flash
  • Up to 60 MIPS at 60 MHz execution frequency
  • JTAG/EOnCE for unobtrusive real-time debugging
  • Temperature sensor
  • FlexCAN module
  • EEPROM emulation capability
  • Four 12-bit ADCs
  • Two serial communication interfaces (SCIs)
  • Up to two serial peripheral interfaces (SPIs)
  • Two dedicated external interrupt pins
  • Integrated low-voltage interrupt module
  • TTL-compatible digital inputs

部品番号: MC56F8135VFGE, MC56F8335MFGE, MC56F8335VFGE.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 57 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

1-5 の 6 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 21 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??