Digital Signal Controllers for Auto and Industrial Applications

製品詳細

セクションを選択:

ブロック図

56F834X/814X Digital Signal Controller

NXP<sup>&#174;</sup> 56F834X/814X Digital Signal Controller Block Diagram

Features

  • On-chip memory includes high-speed volatile and nonvolatile components:
    • 128 KB of program Flash
    • 4 KB of program RAM (56F834X devices)
    • 8 KB of data RAM
    • 8 KB of data Flash (56F834X devices)
    • 8 KB of boot Flash
    • Up to 60 MIPS at 60 MHz execution frequency
  • Access up to 4 MB of off-chip program and 32 MB of data memory
  • JTAG/EOnCE for unobtrusive real-time debugging
  • Four 12-bit ADCs
  • Temperature sensor
  • FlexCAN (CAN version 2.0 B-compliant)
  • Two serial communication interfaces (SCIs)
  • Up to two serial peripheral interfaces (SPIs)
  • Two dedicated external interrupt pins
  • Up to 76 GPIO pins
  • Software-programmable phase lock loop

部品番号: MC56F8145VFGE, MC56F8146VFVE, MC56F8345MFGE, MC56F8345VFGE, MC56F8346MFVE, MC56F8346VFVE.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 73 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

1-5 の 6 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 21 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??