Digital Signal Controllers

ブロック図

56F836X/816X Digital Signal Controller

NXP<sup>&#174;</sup> 56F836X/816X Digital Signal Controller Block Diagram

Features

  • On-chip memory includes high-speed volatile and nonvolatile components:
    • 512 KB of program Flash
    • 4 KB of program RAM (836X devices)
    • 32 KB of data RAM
    • 32 KB of data Flash (836X devices)
    • 32 KB of boot Flash
  • Access up to 4 MB of off-chip program and 32 MB of data memory
  • Up to 60 MIPS at 60 MHz execution frequency
  • Chip select logic for glueless interface to ROM and SRAM
  • JTAG/EOnCE for unobtrusive real-time debugging
  • Four 12-bit ADCs
  • Temperature sensor
  • Up to two FlexCAN (CAN Version 2.0 B-compliant)
  • Two serial communication interfaces (SCIs)
  • Up to two serial peripheral interfaces (SPIs)
  • Two dedicated external interrupt pins
  • Software-programmable phase-lock loop
  • Up to 76 GPIO pins

部品番号: MC56F8165VFGE, MC56F8167VPYE, MC56F8365MFGE, MC56F8365VFGE, MC56F8366MFVE, MC56F8366VFVE, MC56F8367MPYE, MC56F8367VPYE, MC56F8367VVFE, S56F8365W0MFGE.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 70 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

1-5 の 6 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 21 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??