デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
IMX51_EVK16_DESIGN_FILES
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX515 multimedia applications processor offers high performance processing optimized for the lowest power consumption for smartbooks, netbooks, and many other consumer and industrial applications as well including: portable media players, gaming consoles, secure handheld devices and applications requiring an advanced HMI. It features Our advanced and power-efficient implementation of the Arm® Cortex®-A8 core, which operates at speeds up to 800 MHz. Extended temperature is available for industrial focused devices running at up to 600 MHZ.
The i.MX515 is supported by companion NXP® power management ICs (PMIC), MC13892, MC34704, MC34709 and MMPF0100.
部品番号: MCIMX515CJM6C, MCIMX515DJM8C, MCIMX515DVK8C.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 32 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 8 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 21 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 20 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 トレーニング
3 トレーニング