お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
In response to the needs of design engineers tasked with pushing the performance envelope, packing in a lot of connectivity options and providing robust security in mobile device designs, NXP® presents the i.MX27L multimedia applications processor. Derived from the popular i.MX21 processor and based on the Arm926EJ-S™ core, the i.MX27L processor offers an Ethernet 10/100 MAC, security, plug-and-play connectivity and more power management features. This rich feature set makes it an excellent choice for mobile phones, intelligent remote controls, point-of-sale terminals, control devices, low to mid end PNDs and many other wireless applications.
The i.MX27L is supported by a companion NXP power management IC (PMIC), MC13892.
部品番号: MCIMX27LMJP4A, MCIMX27LMOP4A, MCIMX27LVOP4A.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 17 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 トレーニング