デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS model for rev2_1
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Targeted for the automotive market the i.MX351 is based on an Arm11™ core running at 532 MHz with 90 nm technology. The performance of the i.MX351 is boosted by a multi–level cache system, and includes features such as Enhanced Serial Audio Interface (or ESAI) for multi-channel (5.1) audio, SPDIF I/O for compressed digital audio connectivity and an advanced sample rate converter (ASRC) for mixing digital content with different sampling frequencies. For automotive the i.MX351 connectivity options include 2-CAN modules, Media Local Bus (or MLB) to connect to MOST “INIC” transceivers, Ethernet and the ability to connect to external wireless modules via USB or SDIO.
The i.MX351 is supported by companion NXP® power management ICs (PMIC), MC13892 and MMPF0100.
部品番号: MCIMX351AJQ5C, MCIMX351AVM4B.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 21 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 22 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 18 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
5 トレーニング