デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
i.MX53 SABRE Board Schematics
-
プリント基板と回路図
MCIMX53-START i.MX53 QS Board Schematics
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX53 family of processors represents NXP’s next generation of advanced multimedia and power-efficient implementation of the Arm® Cortex®-A8 core. With core processing speeds up to 800 MHz, the i.MX537 is optimized for both performance and power to meet the demands of high-end, advanced applications. Integrated display controller, 1080p HD video decode and 720p video encode, enhanced graphics and connectivity features make the i.MX537 ideal for a wide range of applications such as Human Machine Interfaces (HMI) and patient monitors which require rich user interfaces with high color displays and user interaction.
The i.MX537 provides key environmental differentiators for the industrial market. These include 3.3V I/O support, a 0.8 mm pitch package to reduce PCB and manufacturing costs, extended temperature coverage for harsh environments, industrial qualification for extended reliability and a formal long product supply guarantee to support product life spans.
The i.MX537 is supported by a companion NXP power management IC (PMIC), MC34709.
部品番号: MCIMX535DVP1C2, MCIMX535DVP2C2, MCIMX537CVP8C2, MCIMX537CVV8C.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 34 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ハードウェア提供
1-5 の 6 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 7 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 23 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 28 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
2 トレーニング
1-5 of 11 トレーニング