デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
P1022 IBIS Model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
P1022 device is "Not recommended for new designs", please use the replacement families Power Architecture (T1013, T1023), Arm Architecture (LS1012A, LS1023A).
The QorIQ® P1022 family of processors is designed to deliver complex application processing performance with exceptional feature integration and high-speed connectivity for IP networking and advanced media processing applications. This device combines dual e500 processor cores built on Power Architecture® technology with enhanced system peripherals and interconnects technology to balance processor performance with I/O system throughput. The P1013 is a single-core version of the P1022 family.
Ideally suited for the printing and imaging market, the P1022 processor includes advanced deep sleep power and energy management features that enable developers to design next-generation energy efficiency, environmental and governmental energy regulatory power requirements. This innovative deep sleep function enables <1W system designs where the P1022 processor is able to continue to receive packets and perform fast recovery from an extremely low-power sleep mode.
部品番号: P1013NSE2HFB, P1013NSE2LFB, P1013NSE2MHB, P1013NSN2EFB, P1013NSN2HFB, P1013NSN2LFB, P1013NXE2HFB, P1013NXE2LFB, P1013NXN2EFB, P1013NXN2HFB, P1013NXN2LFB, P1022NSE2HFB, P1022NSE2LFB, P1022NSE2LHB, P1022NSE2MHB, P1022NSN2EFB, P1022NSN2HFB, P1022NSN2LFB, P1022NSN2MHB, P1022NXE2HFB, P1022NXE2LFB, P1022NXN2HFB, P1022NXN2LFB.
P1013 | P1022 | |
---|---|---|
Cores | 1 | 2 |
Core Frequency | 667 - 1067 MHz | 667 - 1067 MHz |
L2 Cache | 256KB | 256KB |
DDR | 32/64-bit DDR2/DDR3 | 32/64-bit DDR2/DDR3 |
GbE | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 |
PCIe Gen 1.0 | 2 controllers w/ 4 SERDES | 2 controllers w/ 4 SERDES |
USB 2.0 | 2 | 2 |
Memory Card | SD/MMC | SD/MMC |
Other interfaces | Dual- SATA, LCD I/F, SPI, 2xI2C, DUART | Dual- SATA, LCD I/F, SPI, 2xI2C, DUART |
Accelerators | SEC3.1 | SEC3.1 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 42 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 トレーニング