ソフトウェア
3 ソフトウェア・ファイル
-
開発IDEと構築ツール
CodeWarrior Development Studio v10 for Power Architecture® Technology (Eclipse) EVAL注目
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
P1024 and P1015 devices are "Not recommended for new designs", please use the replacement families Power Architecture (T1013, T1023), Arm Architecture (LS1012, LS1023).
The QorIQ® P1 family, which includes the P1015 and P1024 communications processors, offers extensive integration and extreme power for a wide variety of applications in the networking, telecom, defense and industrial markets. Based on 45 nm technology for low-power implementation, the P1015 and P1024 processors provide single- and dual-core solutions for the 400 MHz to 667 MHz performance range, along with advanced security and a rich set of interfaces.
The QorIQ P1015 and P1024 processors are pin-compatible with the QorIQ P1016, P1025 products, and software-compatible with the P1011/P1020 and P2010/P2020 offering a six-chip range of cost-effective solutions. Scaling from a single core at 400 MHz (P1015) to a dual core at 1.2 GHz per core (P2020), the two QorIQ platforms deliver an impressive 4.5x aggregate frequency range.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: P1015NSE5DFB, P1015NSE5FFB, P1015NSN5BFB, P1015NSN5DFB, P1015NSN5FFB, P1015NXE5DFB, P1015NXN5DFB, P1015NXN5FFB, P1024NSE5DFB, P1024NSN5DFB, P1024NXE5BFB, P1024NXE5DFB, P1024NXN5DFB.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 39 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
3 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 トレーニング