デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS Model file for i.MX 6DQP
-
シミュレーションとモデル
BSDL file for i.MX 6QuadPlus and i.MX 6DualPlus
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX 6DualPlus family delivers dramatic graphics and memory performance enhancements and are pin-compatible with a broad range of i.MX 6 processors. This device encompasses a dual-core Arm® Cortex®-A9 platform running up to 1.2 GHz* with 1 MB of L2 cache, advanced graphics, prefetch and resolve engine, and optimized 64-bit DDR3 or 2-ch., 32-bit LPDDR2 support. Integrated FlexCAN, MLB busses, PCI Express® and SATA-2 provide excellent connectivity, while integration of LVDS, MIPI display port, MIPI camera port and HDMI v1.4 makes it an ideal multicore platform for a leading-edge consumer, automotive and industrial multimedia applications which require higher graphics performance.
Visit www.nxp.com/imx6tools for the latest software and tools.
* 1.0 GHz available now. For 1.2 GHz, contact NXP for availability.
i.MX 6 applications processors are part of NXP's EdgeVerse™ edge computing platform.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
部品番号: MCIMX6DP4AVT1AA, MCIMX6DP4AVT1AB, MCIMX6DP4AVT8AA, MCIMX6DP4AVT8AB, MCIMX6DP5EYM1AA, MCIMX6DP5EYM1AB, MCIMX6DP6AVT1AA, MCIMX6DP6AVT1AB, MCIMX6DP6AVT8AA, MCIMX6DP6AVT8AB, MCIMX6DP7CVT8AA, MCIMX6DP7CVT8AB.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 39 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ハードウェア提供
1-5 の 25 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 7 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 72 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 39 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
5 トレーニング
追加トレーニングを利用可能 View our featured partner trainings.
22 トレーニング