お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX 6ULZ processor is a high-performance, ultra cost-efficient consumer Linux processor featuring an advanced implementation of a single Arm® Cortex®-A7 core, which operates at speeds up to 900 MHz. The i.MX 6ULZ applications processor includes full audio suite: ESAI, I2S X 3, S/PDIF, and an integrated power management module that reduces the complexity of an external power supply and simplifies power sequencing. Each processor in this family provides various memory interfaces, including 16-bit LPDDR2, DDR3, DDR3L, raw and managed NAND flash, NOR flash, eMMC, Quad SPI and a wide range of other interfaces for connecting peripherals such as WLAN, Bluetooth® and GPS.
i.MX 6 applications processors are part of NXP's EdgeVerse™ edge computing platform.
部品番号: MCIMX6Z0DVM09AB.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 14 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
セクションを選択:
1 ハードウェア提供
1-5 の 18 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 60 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 30 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
11 トレーニング