デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
IMX51_EVK16_DESIGN_FILES
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The i.MX513 multimedia applications processor offers high performance processing optimized for the lowest power consumption and hardware accelerated video codecs for IP cameras, V2IP media phones, digital signage and HMI. It features Our advanced and power-efficient implementation of the Arm® Cortex®-A8 core, which operates at speeds up to 800 MHz. Extended temperature is available for industrial focused devices running at up to 600 MHZ.
The i.MX513 is supported by companion NXP® power management ICs (PMIC), MC13892, MC34704, MC34709 and MMPF0100.
For consumer and industrial i.MX51 versions, i.MX515 samples are orderable.
部品番号: MCIMX513CJM6C, MCIMX513DJM8C.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 24 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
4 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
1-5 の 8 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 20 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 20 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
3 トレーニング
3 トレーニング