LPC2100/200/300/400シリーズ: Arm7-based MCU

LPC2100マイクロコントローラシリーズのMCUは、リアルタイムエミュレーションと組み込みトレースのサポートを備えたArm7 TDMI-S CPUをベースとし、32 kB~512 kBの高速フラッシュメモリを搭載しています。128ビットワイドメモリインターフェイスと独自のアクセラレータアーキテクチャにより、最大クロックレートで32ビットコードを実行できます。LPC2100シリーズは、アクセス制御やPOSなど、小型化が重要な要件となるアプリケーションをサポートします。